Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:03:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 35 mm | Außendurchmesser |
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 10 mm | Höhe |
Cr w | 6.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 2.850 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 143 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 12.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,047 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 18,3 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Zuletzt angesehene Produkte